Supp. appar. maxi 10xFLF t. I+II Q12/R12 GTV10FLFQR12K

EAN
4012002000700
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
98.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    FLF I + II
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    100 mm
  • Longueur
    225 mm
  • Largeur produit installé
    230 mm
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Instal­la­tion, montage
  • Type d'ins­tal­la­tion Dispo­sitif d'ins­tal­la­tion
    -
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    10
  • Nombre de serre câble
    10
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    10
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.