{ "*": { "Magento_PageBuilder/js/widget-initializer": { "config": {"[data-content-type=\"slider\"][data-appearance=\"default\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slider\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"map\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/map\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"row\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/row\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"tabs\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/tabs\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"slide\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slide\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-slide-button","showOverlay":"hover","dataRole":"slide"}},"[data-content-type=\"banner\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/banner\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-banner-button","showOverlay":"hover","dataRole":"banner"}},"[data-content-type=\"buttons\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/buttons\/appearance\/inline\/widget":false},"[data-content-type=\"products\"][data-appearance=\"carousel\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/products\/appearance\/carousel\/widget":false}}, "breakpoints": {"desktop":{"label":"Desktop","stage":true,"default":true,"class":"desktop-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-desktop.svg","conditions":{"min-width":"1024px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"5"}}}},"tablet":{"conditions":{"max-width":"1024px","min-width":"768px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"4"},"continuous":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile":{"label":"Mobile","stage":true,"class":"mobile-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-mobile.svg","media":"only screen and (max-width: 768px)","conditions":{"max-width":"768px","min-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile-small":{"conditions":{"max-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"2"},"continuous":{"slidesToShow":"1"}}}}} } } }

Porte,univers, droite, multimédia pleine RAL9010, pour coffret IP3X 800x550mm FZ010NM2

EAN
3250611004448
E-nr.
822 953 184
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
241.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à droite
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    769 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Type de ferme­ture de la porte
    Loquet rabat­table et avec crémone
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte partielle
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Plas­tique + metal
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.