{ "*": { "Magento_PageBuilder/js/widget-initializer": { "config": {"[data-content-type=\"slider\"][data-appearance=\"default\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slider\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"map\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/map\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"row\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/row\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"tabs\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/tabs\/appearance\/default\/widget":false},"[data-content-type=\"slide\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/slide\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-slide-button","showOverlay":"hover","dataRole":"slide"}},"[data-content-type=\"banner\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/banner\/appearance\/default\/widget":{"buttonSelector":".pagebuilder-banner-button","showOverlay":"hover","dataRole":"banner"}},"[data-content-type=\"buttons\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/buttons\/appearance\/inline\/widget":false},"[data-content-type=\"products\"][data-appearance=\"carousel\"]":{"Magento_PageBuilder\/js\/content-type\/products\/appearance\/carousel\/widget":false}}, "breakpoints": {"desktop":{"label":"Desktop","stage":true,"default":true,"class":"desktop-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-desktop.svg","conditions":{"min-width":"1024px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"5"}}}},"tablet":{"conditions":{"max-width":"1024px","min-width":"768px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"4"},"continuous":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile":{"label":"Mobile","stage":true,"class":"mobile-switcher","icon":"Magento_PageBuilder::css\/images\/switcher\/switcher-mobile.svg","media":"only screen and (max-width: 768px)","conditions":{"max-width":"768px","min-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"3"}}}},"mobile-small":{"conditions":{"max-width":"640px"},"options":{"products":{"default":{"slidesToShow":"2"},"continuous":{"slidesToShow":"1"}}}}} } } }

Porte,univers, droite, multimédia rainurée,RAL 9010,pour coffret IP3X 800x550mm FZ010NM

EAN
7611912539361
E-nr.
822 953 174
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
241.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à droite
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    769 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Plas­tique + metal
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP3X

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FZ010NM | Hager Suisse

    Image produit FZ010NM

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ010NM | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour FZ010NM

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ010NM | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour FZ010NM

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ010NM | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour FZ010NM

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ010NM du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour FZ010NM du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ010NM du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour FZ010NM du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.