EKR0600TM2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Kit de mise à niveau pour cassette sous sol 3 produit(s) disponible(s)
-
Prolongateur de crans de clipsage 1 produit(s) disponible(s)
-
Sortie de câble tubulaire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
FormeRond
-
Profondeur de montage115 mm
-
Diamètre d'installation215 mm
-
Hauteur115 mm
-
Taille nominale215 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement38 mm
-
Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrementOui
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
-
Nombre de boîte d'appareillage2
-
Nombre de sorties de câbles1
-
Type de sortie de câbleVissable
-
Charge maximale3 - 3 kN
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Compatible avec l'installation sur faux plancherOui
-
Couleur sortie de conduitArgent
-
MatièreAcier inoxydable
-
CouleurAcier inoxydable
-
Compatible avec les canaux sous le plancherOui
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Taille de l'installation (installations sous le sol)R06
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EKR0600TM2
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF676,78 kBMode d'emploi de-DE 2014-03-06
PDF3,31 MBMode d'emploi de-DE 2020-01-01
PDF38,45 kB -
Appendice technique (mono-produit)
Appendice technique (mono-produit) de-DE 2020-08-05
PDF355,00 kBAppendice technique (mono-produit) en-GB 2020-08-17
PDF330,87 kB -
Guide
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MBManuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06)
Guide de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,78 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com