Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type A CFA663C

EAN
3250611621164
E-nr.
531 446 140
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
D2
Prix*
277.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    droite
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    3P+N
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN symé­trique
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    440 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Tenue au non déclen­che­ment onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    1250 A
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN 61008-1
    10 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    63 A
  • Courant assigné à -20°C
    63 A
  • Courant assigné à -15°C
    63 A
  • Courant assigné à -10°C
    63 A
  • Courant assigné à -5°C
    63 A
  • Courant assigné à 0°C
    63 A
  • Courant assigné à 5°C
    63 A
  • Courant assigné à 10°C
    63 A
  • Courant assigné à 15°C
    63 A
  • Courant assigné à 20°C
    63 A
  • Courant assigné à 25°C
    63 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    63 A
  • Courant assigné à 40°C
    63 A
  • Courant assigné à 45°C
    63 A
  • Courant assigné à 50°C
    63 A
  • Courant assigné à 55°C
    63 A
  • Courant assigné à 60°C
    63 A
  • Courant assigné à 65°C
    63 A
  • Courant assigné à 70°C
    63 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
  • Caté­gorie de dimen­sions (DIN 43880)
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9.29 W
Déclen­che­ment
  • Déclen­che­ment légè­re­ment tempo­risé
    Non
Spéci­fi­ca­tions élec­triques
  • Plage tension circuit bouton test
    195…456 V
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    10000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    20000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de loquet haut pour produits modu­laires
    Plas­tique
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Plas­tique
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Oui
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Equi­pe­ment
  • Type selectif
    Non
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Intè­gere porte étiquette trans­pa­rent
    Oui
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 61008-1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -55…70 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image CFA663C | Hager Suisse

    Image produit CFA663C

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour CFA663C | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour CFA663C

    NOTICE INTER DIFF DE FR IT ES NL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour CFA663C | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour CFA663C

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour CFA663C du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour CFA663C du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.