AKE3000402

Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm
Référence produit
AKE3000402
EAN
4012002239315
Cond.
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
22.15 CHF / pc. *

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    • Module
      • -
  • Dimensions
    • Longueur
      • 2 mm
  • Matières
    • Couleur
      • zingué
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Groupe de matériau
      • acier
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui

Documents

Image produit

Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

  • Image produit AKE3000402

  • Instructions de montage

  • Notice d'installation pour AKE3000402

    PDF
    456 KB
  • Logiciel

  • ZIP
    3 MB
  • ZIP
    51 MB
  • Informations normatives & environnementales

  • Déclaration UE de conformité pour AKE3000402

    PDF
    48 KB
  • Catalogues

  • Catalogue 2 - cheminement de câbles tehalit

    PDF
    74 MB
Weitere Downloads
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.