Passage plancher AKA181250ELN AKA181250ELN

EAN
4012740878319
E-nr.
127 603 062
VPE
12 MTRs
Groupe de rabais
V2
73.50 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
  • Auto-­adhésif
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Longeur stan­dard
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    125 mm
  • Largeur produit installé
    125 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    8
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    1
  • Nombre de compar­ti­ments
    2
  • nombre de canaux
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.