catalog.pageproduct.showmore_downloads.button

Coffrets appa­rents golf

Le coffret apparent golf de 1 à 4 rangées est la solution pour les appareils avec une profondeur d’encastrement maximale de 70 mm. La porte fixée à droite ou à gauche s’ouvre à 180°. Une serrure de porte est disponible en option.
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.