Documents
-
Brochures techniques & CCTP
Les nouveaux coffrets golf: Séries VS et VF
PDF1 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
Coffrets à encastrer golf
Le coffret à encastrer golf de 1 à 4 rangées est la solution pour les appareils avec une profondeur d’encastrement maximale de 70 mm. La porte fixée à droite ou à gauche s’ouvre à 180°. Une serrure de porte est disponible en option.
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,