Armoires juxtaposables weber.mes C
Grâce à la compatibilité avec le système d’équipement intérieur univers-N et à l’aménagement intérieur traditionnel, l’armoire weber.mes C est la solution polyvalente pour la protection des appareils jusqu’à 630 A.
Armoires juxtaposables IP40 Armoires juxtaposables IP40
Les armoires juxtaposables IP40 sont disponibles dans de nouvelles dimensions de profondeur : 275 mm et 350 mm. Les armoires sont disponibles au choix avec ou sans portes. Pour les portes, vous avez le choix entre l’acier et l’aluminium.
Documents
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button