Interrupteur sectionneurs et inverseurs de charge
Les interrupteurs-sectionneurs modulaires et les commutateurs sous charge sont disponibles en version modulaire et en version 3 / 4 pôles de 20 à 160 A. Les interrupteurs-sectionneurs non modulaires et les commutateurs sous charge sont disponibles à partir de 125 A jusqu’à 3200 A en version 3 / 4 pôles.
Interrupteurs sectionneurs Interrupteurs sectionneurs
Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs modulaires pour basse tension peuvent être encliquetés sur des rails DIN ou installés sur des plaques de montage. Les poignées de porte peuvent être montées sur un appareil de deux façons.
Inverseurs de charge Inverseurs de charge
Les commutateurs de charge modulaires pour basse tension peuvent être encliquetés sur des rails DIN ou installés sur des plaques de montage. La commande rotative peut être verrouillée en position d’arrêt.