Automatisation
La vaste gamme de modules compacts couvre tous les besoins: minuteries, télérupteurs, thermostats ou variateurs de lumière contribuent au confort et à l’efficacité énergétique.
Thermostats Thermostats
Les thermostats électroniques multigammes ou multifonctions sont utilisés pour toutes les applications exigeant un contrôle de température, des chambres froides aux étuves. Veuillez commander les capteurs séparément.
Thermostat d'ambiance programmable Thermostat d'ambiance programmable
Le thermostat d’ambiance programmable de Hager pour les systèmes de chauffage et de climatisation offre une série de fonctions de confort et d’options d’économie d’énergie : notamment 4 niveaux de température préréglés, 4 programmes et 1 entrée pour la télécommande.
Servomoteurs Servomoteurs
Les actionneurs thermiques conventionnels pour les chauffages au sol s’intègrent dans le système KNX grâce à l’actionneur de chauffage TXM646x.
Interrupteurs horaires Interrupteurs horaires
La gamme d’horloges programmables analogiques et numériques commande de manière fiable l’éclairage, le chauffage, les ventilateurs ou les appareils encastrés. L’utilisation d’horloges fait en plus économiser de l’énergie et augmente le confort de commande.
Relais temporisés, minuteries Relais temporisés, minuteries
Les relais temporisés et les minuteries d’escalier sont indispensables pour la temporisation à l’enclenchement et au déclenchement. Les réglages des plages de temps s’effectuent par le biais du potentiomètre situé sur la face avant.
Variateurs Variateurs
Les variateurs universels de Hager sont équipés d’une fonction d’autoapprentissage pour luminaires fluorescents ou LED à luminosité variable. Découvrez d’autres fonctions de confort telles que la fonction sommeil ou nuit.
Télévariateurs pilotes Télévariateurs pilotes
Les télévariateurs modulaires offrent un confort accru de la commande de l’éclairage. Les lampes à incandescence, fluorescentes ou halogènes, mais aussi les BE et LED à luminosité variable peuvent être réglées confortablement à partir de plusieurs endroits par une simple pression de touche.
Interrupteurs crépusculaires Interrupteurs crépusculaires
L’interrupteur crépusculaire enclenche ou coupe le circuit électrique en fonction de la valeur préréglée. Une cellule photoélectrique mesure l’intensité d’éclairage correspondante. Exemples d’application : enseignes lumineuses, éclairage de vitrines, de rues ou de parkings.
Détecteurs de mouvements et de présence Détecteurs de mouvements et de présence
Les détecteurs de mouvement allument automatiquement la lumière lorsqu’ils enregistrent un mouvement. Les détecteurs de présence vont plus loin: ils réagissent à la présence ou à l’absence de personnes.
Lampe décorative à LED Lampe décorative à LED
Le projecteur LED pour l’extérieur combine un détecteur de mouvements et un puissant projecteur LED. La faible consommation d’énergie, l’esthétique sobre et le réglage à distance en font un élément indispensable dans des constructions exigeantes en termes d’architecture.
Détecteur avertisseur de fumée VdS Détecteur avertisseur de fumée VdS
Les détecteurs avertisseurs de fumée Hager, en version standard ou radio, fonctionnent de manière fiable à des températures de service entre –10 et 65 °C. La zone de détection optique est de 50 m2.
Contrôleur de cuisinière Contrôleur de cuisinière
La cause la plus fréquente des incendies de cuisinières est l’inattention et le fait de s’éloigner de la cuisinière sans l’éteindre. Dès que le capteur détecte un risque d’incendie, il transmet un signal à l’unité de commande qui coupe ensuite l’alimentation électrique de la cuisinière.
Switch et module Patch Switch et module Patch
Module patch avec blindage et décharge de traction combinés, identification claire des raccordements (EIA/TIA 568 A/B). Patch-Panel téléphonique avec 1 ou 2 entrées de ligne téléphonique avec raccordement RJ45.