Gallery Schuko 16A con tapa Negro WXF165N
EAN
3250617191814
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
11,75 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polosSCHUKO
-
MontajeAtornillado
Configuración
-
Número de módulos6
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad43.35 mm
-
Altura45 mm
-
Ancho45 mm
Puerta, tapa
-
TapaCarcasa completa
Materiales, acabados, colores
-
Decoraciónnight
-
Colornegro intenso
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
Superficieseda mate
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
-
ismetalliccolourNo
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1, 5 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1, 5 / 2, 5 mm²
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Normas
-
CertificadosVDE
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Índice de protección IPIP21
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
Identificación
-
Seriegallery
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificados
PDF2 MBCertificados
PDF264 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF106 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF165N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF165N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas