Conmutador/pulsador 10A completo WJC001B
EAN
3250617180467
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
9,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador
-
Número de pulsadores1
-
MontajeEn superficie
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
-
PulsadoresFunción Interruptor/Pulsador
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado30 mm
-
Altura del producto instalado77 mm
-
Dimensiones(H A P)77x77x32,2mm
-
Anchura del producto instalado77 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 08 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK04
-
Índice de protección IPIP41
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
textimpactstrengthIK04
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Serieateha
-
ComposiciónElemento de base con revestimiento completo
-
Tipo de interruptor para aparatosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF107 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJC001B
PDF314 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJC001B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJC001B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas