Tapa final, en PVC, para canales GBD5013019010, negro L43939011
EAN
4012740856591
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
7,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePor cerradura y atornillable
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L43939011
ZIP43 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L43939011
PDF195 KBPerfil medioambiental del producto para L43939011
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L43939011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para L43939011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas