Áng. ext. variable, en PVC, para canales GBD5013009010, negro L43929011
EAN
4012740856508
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
18,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 140 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal56 mm
-
Longitud en mm45 mm
-
Ancho de la canal134 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con juntaNo
-
Numero de tapas que pueden montarse2
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L43929011
ZIP43 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L43929011
PDF195 KBPerfil medioambiental del producto para L43929011
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L43929011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para L43929011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas