Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 3P, 80A, curva D, 15kA HMD380
EAN
3250613230319
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
620,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3 P
-
CurvaD
Funciones
-
Con corte del neutroNo
Configuración
-
Número de módulos4.5
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado15 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal80 A
-
Poder de corte de servicio según EN608987.5 kA
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.13 / 1.45 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.10 / 20 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947112 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 60947115 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947118 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947122 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947109 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947106 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094799.2 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094796 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094792.8 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094789.6 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094786.4 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094783.2 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094780 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094777.6 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947102 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094775.1 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094772.6 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094770 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094767.2 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094764.3 A
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte asignado 230V 50 Hz15 kA
-
Poder de corte asignado15 kA
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz50 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)15 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)15 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)15 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)15 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C115 A
-
Corriente asignada a -20°C112 A
-
Corriente asignada a -15°C109 A
-
Corriente asignada a -10°C106 A
-
Corriente asignada a -5°C102 A
-
Corriente asignada a 0°C99.2 A
-
Corriente asignada a 5°C96 A
-
Corriente asignada a 10°C92.8 A
-
Corriente asignada a 15°C89.6 A
-
Corriente asignada a 20º C86.4 A
-
Corriente asignada a 25°C83.2 A
-
Corriente asignada a 30° C80 A
-
Corriente asignada a 35° C77.6 A
-
Corriente asignada a 40° C75.1 A
-
Corriente asignada a 45° C72.6 A
-
Corriente asignada a 50° C70 A
-
Corriente asignada a 55° C67.2 A
-
Corriente asignada a 60° C64.3 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado80 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal20.32 W
-
Potencia disipada por polo6.93 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete3, 5 / 5 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 70 mm²
-
Sección de conexión en cable flexible50 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido70 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1 / 50 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo con compensación de apriete
Normas
-
NormaEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónTodos los climas
Temperatura
-
Temperatura de calibración30 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF100 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF454 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF439 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMD380
PDF378 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HMD380
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HMD380
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 3P, 80A, curva D, 15kA
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 3 polos, intensidad nominal 80A de intensidad nominal, curva D de disparo, 15kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 3 polos, intensidad nominal 80A de intensidad nominal, curva D de disparo, 15kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !