![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1726068562/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Reducción para CLM/CLMU 75x125 RAL9010 CLM7512562
EAN
4012740211505
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
7,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLM7512562
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLM7512562
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLM7512562
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Reducción para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
Reducción para canal de climatización CLM/CLMU 75x125mm blanco nieve,RAL9010
Reducción para canal de climatización CLM/CLMU 75x125mm blanco nieve,RAL9010
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !