Ángulo plano, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010) CLM300355
EAN
4012740209700
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
4,85 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF49 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para CLM300355
PDF199 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para CLM300355
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para CLM300355
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Ángulo plano, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
Ángulo plano, en PVC, para canal de climatización CLM30035, blanco nieve,RAL9010
Ángulo plano, en PVC, para canal de climatización CLM30035, blanco nieve,RAL9010
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !