Bloque diferencial tipo AC, para int. aut. series M y N, 4P, 25A, 500mA BG426N
EAN
3250611374015
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
399,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos4 P
Configuración
-
Número de módulos2
-
Sensibilidad diferencial regulableNo
-
Tiempo de disparo regulableNo
-
Temporiz. de la protection diferencial0 s
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada500 mA
-
Corriente asignada nominal25 A
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a 40° C25 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado9.2 cm
-
Altura del producto instalado7 cm
-
Anchura del producto instalado3.5 cm
Frecuencia
-
Frecuencia50 Hz
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosNo
-
Disparo rápido (Short time)No
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras2000
Instalación, montaje
-
Par de apriete2, 2 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesno aplica
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesNo
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido10 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Tipo de protección diferencialAC
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…40 °C
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónEjecución I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BG426N
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF920 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF378 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial tipo AC, para int. aut. series M y N, 4P, 25A, 500mA
Bloque diferencial tipo AC, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 4 polos, intensidad nominal 25A, 500mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Bloque diferencial tipo AC, para Interruptor automático magnetotérmico hager series M y N, 4 polos, intensidad nominal 25A, 500mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !