Tecla con 0 S/B bl. polar,mate 16221909
EAN
4011334222477
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
4,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Pulsador/interruptor basculantePara interruptores basculantes multipolo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16221909
PDF408 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16221909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16221909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas