Tecla con 0 S/B aluminio 16221404
EAN
4011334222453
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
8,86 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Pulsador/interruptor basculantePara interruptores basculantes multipolo
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16221404
PDF408 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16221404
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16221404
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas