Marco 1 elemento, R.CLASSIC, cristal blanco polar 10112009
EAN
4011334392224
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
38,32 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura81.2 mm
-
Ancho81.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10112009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10112009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas