Patrizia Provi­no­park Augs­burg

Motto: „Grün, modern und mitten­drin“


Die Patrizia Immo­bi­lien AG errich­tete zwischen 2012 und 2015 in Augs­burg rund 210 nach­haltig geplante Wohnungen und Apart­ments auf einem inner­städ­ti­schen Baugrund­stück. Unter dem Motto „Grün, modern und mitten­drin“ entstand mit dem Provi­no­park im Augs­burger Textil­viertel ein komplettes neues Stadt­quar­tier.


System- und Produkt­lö­sungen

In allen Gebäu­de­kom­plexen wurden die Schalter und Steck­dosen des Programms Berker S.1 in polar­weiß mit glän­zender Ober­fläche einge­setzt. Sie passen farb­lich und gestal­te­risch zum modernen Gesamt­kon­zept des Ensem­bles.

Berker S.1 polar­weiß­glän­zend

Das Programm bietet von der Produkt­tiefe alle Schal­ter­ein­sätze, die im Wohnungsbau gefragt sind. In den Wohn­ein­heiten wurden z. B. Tempe­ra­tur­regler des Programms einge­baut. Außerdem wurden Schalter mit farbigen Linsen und Jalou­sie­schalter zur Bedie­nung von Roll­läden bzw. Jalou­sien verwendet.

Der Unter­putz- und Multi­media-Klein­ver­teiler volta

Der Unter­putz-Klein­ver­teiler volta IP30, Wand­ein­bau­tiefe 90 mm, nimmt Geräte bis 63 A auf. Die Tür aus Stahl­blech hat einen versenkten Griff. Das Türschar­nier ist hand­be­dienbar.


Der Multi­media-Klein­ver­teiler volta, Ausfüh­rung UPV, verfügt über ein isoliert aufge­bautes Patch Panel zur Aufnahme von zwölf Patch-Modulen und ein geteiltes
Loch­blech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten. Außerdem enthält er eine um 90° dreh­bare 3fach-Steck­dose zur Span­nungs­ver­sor­gung aktiver Kompo­nenten.


Projekt­be­tei­ligte

Bauherr: Patrizia Immo­bi­lien AG, Augs­burg

Archi­tekten: Stumpf Wolfinger Ried Archi­tekten, Augs­burg

Planung: RS Inge­nieure, Gesell­schaft für tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüs­tung mbH, München

Elek­tro­in­stal­la­tion: Amrey Heiz­technik & Service GmbH, Zwickau

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Außenansicht der Charlottenhöfe in Berlin, einer Referenz von Hager

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das Eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das Andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Zwei Personen schauen in einem Rohbau auf einen Bauplan.

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.