Elcom Planungs­soft­ware

Profis brau­chen profes­sio­nelles Werk­zeug: Planen, bestellen und doku­men­tieren Sie Schalt­an­lagen mit der Elcom Planungs­soft­ware.


hagercad ersetzt Elcom

Die Planungs­soft­ware Elcom wurde offi­ziell durch hagercad ersetzt. Der offi­zi­elle Support endete bereits am 31.12.2017.

Elcom steht Ihnen in der 30-Tage-Test­ver­sion – Version 5.1 somit nicht mehr als Down­load zur Verfü­gung.

Als Elcom-Bestands­kunde wurden Sie auto­ma­tisch benach­rich­tigt und haben einen Gutschein-Code für die kosten­lose Lizenz­ge­ne­rie­rung der Voll­ver­sion hagercad.expert erhalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kollegen der Tech­ni­sche Anwen­dungs­be­ra­tung oder direkt per E-Mail bera­tung@hager.de. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


System­an­for­de­rungen:

  • Die Soft­ware ist auf jedem PC lauf­fähig, der mit dem Betriebs­system Windows® XP, Vista, Windows 7 oder Windows 8 bzw. Windows 8.1 ausge­stattet ist.
  • Prozes­sor­an­for­de­rung:
    - Mindes­tens 1 GHz und 512 MB RAM
    Stan­dard 2 GHz und 1024 MB RAM
  • Die Instal­la­tion erfor­dert 700 MB freien Fest­plat­ten­spei­cher

Benut­zer­rechte
Für die Instal­la­tion bzw. Deinstal­la­tion von Elcom benö­tigen Sie Admi­nis­tra­tor­rechte.

ACHTUNG: Schließen Sie bei der Instal­la­tion von Elcom und Elcom Patch alle offenen und alle durch Auto­start geöff­neten Programme, dazu gehören im Hinter­grund laufende Viren­scan­pro­gramme und z. B. der Maus­treiber Setpoint von Logi­tech.


Hinweis zur Instal­la­tion

Bitte deinstal­lieren Sie die momentan instal­lierte Version von Ihrem Rechner.

 

Sichern Sie folgende Dateien von Elcom 5.1 vor der Deinstal­la­tion:


  • Projek­tordner (Stan­dard ist <ALLE ... Elcom\5.1\Project von Unter­ordner>)
  • selbst erstellte Makros (...Elcom\5.1\MacroUser oder in Macrosym>)
  • die Logo-Datei (...Elcom\5.1\logo­firma.bmp>)
  • die Daten­bank-Datei <ADMINDB.UDB> aus dem Verzeichnis <...Elcom\5.1\Data> enthält Ihre Kunden und Fremd­pro­dukte.

 

Alle anderen Daten werden durch die Instal­la­tion neu erstellt.

 

Instal­lieren Sie anschlie­ßend die neue Elcom Version 5.1c 216.17 (Stand 11/2016).