Das digi­tale
Klas­sen­zimmer

Moderne Lehr- und Lern­kon­zepte brau­chen eine passende elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur. Hager bietet Ihnen die rich­tigen Kompo­nenten, um Unter­richts­räume für digi­tales und vernetztes Arbeiten auszu­statten.

 


Digital durch­starten:
Ihr Weg zum digi­talen Klas­sen­zimmer

Spätes­tens seit der Verab­schie­dung des milli­ar­den­schweren Digi­tal­Pakts steht fest: Die Zukunft der deut­schen Bildungs­ein­rich­tungen wird digital. Der Bund unter­stützt Länder und Gemeinden bei Inves­ti­tionen in die digi­tale Infra­struktur mit attrak­tiven Zuschüssen. Schulen stehen vor der Heraus­for­de­rung, neue Klas­sen­räume kosten­ef­fi­zient mit einer zukunfts­si­cheren Infra­struktur auszu­statten und alte Räume digital nach­zu­rüsten. Wir unter­stützen Sie dabei, staat­liche Förder­gelder nach­haltig und sinn­voll einzu­setzen, zukunfts­si­chere Medi­en­kon­zepte zu reali­sieren und alle Inter­essen unter einen Hut zu bringen.



Gestalten Sie den
Klas­sen­raum der Zukunft

Bedarfs­ge­recht und indi­vi­duell: verbinden Sie modernste elek­tri­sche Infra­struktur mit smarten Anwen­dungen.

  1. Die Medi­en­säule ist Herz­stück und Schalt­zen­trale des digi­talen Klas­sen­zim­mers – indi­vi­duell bestückt, flexibel erwei­terbar.
  2. Die Boden­an­schluss­säule stellt an Lehrer­pult und Schü­ler­ti­schen leis­tungs­fä­hige Daten- und Strom­an­schlüsse zur Verfü­gung.
  3. Das harmo­nisch inte­grierte Brüs­tungs­ka­nal­system bietet prak­ti­sche Lade­mög­lich­keiten für mobile Geräte – direkt an der Wand.
  4. Mit den unauf­fäl­ligen Boden­tanks sind Strom und Netz­werk immer in Reich­weite.
 


Gemeinsam den Lernalltag
der Zukunft gestalten

Mit smarten Medi­en­kon­zepten und moderner Infra­struktur

Die zukunfts­si­chere Ausstat­tung digi­taler Klas­sen­zimmer erfor­dert eine durch­dachte Infra­struktur, flexibel erwei­ter­bare System­lö­sungen sowie eine enge Abstim­mung aller Betei­ligten. Gestalten Sie Klas­sen­räume mit den smarten Lösungen von Hager und profi­tieren Sie von einem stabilen Netz­werk, ausrei­chend Anschlüssen für alle Endge­räte und einer bequeme Ansteue­rung der gesamten Raum­technik – von Licht über Bild bis Ton. Durch schlüs­sige und über­zeu­gende Infra­struk­tur­kon­zepte unter­stützen wir Sie dabei, staat­liche Förder­gelder aus dem Digi­tal­Pakt abzu­rufen.


Indi­vi­du­elle Bera­tung anfor­dern

Indi­vi­du­elle Bera­tung anfor­dern

Haben Sie Fragen zu unserer Ausstat­tung für das digi­tale Klas­sen­zimmer oder benö­tigen Sie Unter­stüt­zung in einem Ihrer Projekte? Melden Sie sich bei uns.


Die Medi­en­säule:
Herz des digi­talen Klas­sen­zim­mers

Als Schalt- und Versor­gungs­zen­trale für Beleuch­tung, Beschat­tung, Strom, Daten und Sound ermög­licht die Medi­en­säule die naht­lose Einbin­dung digi­taler Medien in der Schule. Anzahl und Anord­nung der Elemente lassen sich indi­vi­duell und bedarfs­ge­recht konfi­gu­rieren – von Schal­tern, Steck und Netz­werk­dosen über USB-Anschlüsse, Unter­ver­tei­lung und Laut­spre­cher­system bis zur analogen Uhr.



Die Vorteile
der Medi­en­säule

In der Medi­en­säule läuft die gesamte elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur des Raums zusammen. Das Herz­stück des digi­talen Klas­sen­zim­mers ist indi­vi­duell anpassbar und flexibel erwei­terbar.

Icon eines Daumen-hoch.

Prak­tisch

Die Steue­rung erfolgt an der Medi­en­säule selbst oder über die Boden­an­schluss­säule am Lehrer­pult.

Icon eines Kreises mit einer Erdkugel im Zentrum, Sinnbild für weltweit.

Zukunfts­si­cher

Egal was die Zukunft bringt, die Medi­en­säule passt sich an Ihre Anfor­de­rungen an.

Icon von einem Quadrat mit Plus-Symbol in der Mitte, Sinnbild für Funktionen.

Kompakt

Die Medi­en­säule umfasst die gesamte elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tion eines Unter­richts-raumes.

Icon einer Versandbox.

Sicher

Abschließ­bare Fächer schützen vor unbe­fugtem Zugriff.

von


Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme:
tehalit.BRS65

Unsere modernen Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme fügen sich nahtlos in Design und Infra­struktur moderner Klas­sen­zimmer ein. Das dezente BRS65-Kanal­system erlaubt die bedarfs­ge­rechte Versor­gung von Schü­ler­plätzen und Lehrer­pulten mit Strom und Daten. Unab­hängig von der indi­vi­du­ellen Raum­ge­stal­tung können Schü­le­rinnen und Schüler so jeder­zeit ihre mobilen Endge­räte aufladen. 

 

Panoramabild eines Hörsaals mit Hager tehalit.BRS65 Kabelkanälen - 80 mm Oberteil - an den Sitzplätzen.

Boden­an­schluss­säule
tehalit.DAP

Energie-, Daten- und Multi­me­dia­an­schlüsse im direkten Zugriff. Die Boden­an­schluss­säule kann indi­vi­duell bestückt direkt neben dem Lehrer­pult plat­ziert werden. So vermeiden Sie Stol­per­fallen zwischen Pult und Tafel und können auf zusätz­liche Verlän­ge­rungs­kabel verzichten. Die Boden­an­schluss­säulen eignen sich auch, um Schü­le­rinnen und Schüler mit Strom- und Netz­werk­an­schlüssen mitten im Raum zu versorgen. Egal, wie die Tische z.B. für Grup­pen­ar­beiten plat­ziert werden.

Schulungsraum mit Standsäulen

Unter­flur­sys­teme
electraplan.UK

Unser Unter­flur­system bringt Strom- und Daten­an­schlüsse eben­falls ganz einfach und sicher in die Mitte des Raumes. Es fügt sich optimal in jeden Boden­belag ein und kann indi­vi­duell bestückt werden. Auch das Ansteuern von verschie­denen Strom­kreisen für IT-Geräte und andere Verbrau­cher ist problemlos möglich.


Weitere Infor­ma­tionen?

Info­ma­te­rial anfor­dern

Bestellen Sie sich unser kosten­loses Info­paket direkt auf Ihren Schreib­tisch. Wir senden Ihnen verschie­dene Broschüren und Info­ma­te­rial zu unseren Lösungen für die elek­tri­sche Infra­struktur von Gebäuden gerne zu.