Türkommunikation
Elcom verbindet: Menschen, Technologien, Materialien und Design. Mit modernsten Kommunikationssystemen erzeugt Elcom Nähe, sorgt für Sicherheit und Schutz. Bedienung, Ergonomie und Funktion erfüllen höchste Anforderungen und sind das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit den Kunden.
IP-Technik Außenstation Video IP-Technik Außenstation Video
Ebenso elegant wie funktional präsentiert sich die IP Außenstation für große Wohnanlagen und Bürogebäude mit bis zu 256 Rufstellen: schwarzes Sicherheitsglas, digitale Zutrittskontrolle, Fernverwaltung und die Möglichkeit zur lückenlosen Integration in eine digitale Gebäudestruktur.
2Draht-Technik Video/Audio 2Draht-Technik Video/Audio
Rufen, Sehen, Sprechen, Öffnen - alles über zwei Drähte. Damit empfiehlt sich die Elcom 2Draht-Technik als ideale Videotechnologie für Modernisierung und Umrüstung. Zudem erlaubt sie den Mischbetrieb von Video- und Audio-Komponenten.
i2Audio i2Audio
Die perfekte Kombination von flexibler Systemtechnik und einfacher Inbetriebnahme: Überall, wo hohe Flexibilität für komplexe Infrastrukturen gefordert ist, erweist sich i2Audio als ideale Lösung - im höherwertigen Wohnungsbau ebenso wie in Büro- und Verwaltungsgebäuden.
1+n Audio 1+n Audio
Einfach, wirtschaftlich, sicher: Das Elcom System 1+n für moderne Türsprechanlagen verbindet hohe Wirtschaftlichkeit mit einer einfachen Installation und maximaler Betriebssicherheit.
Sets Sets
Für Neubau und Modernisierung: Die günstigen Elcom Komplett-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser sind besonders schnell und einfach installiert.
Zugangskontrolle Zugangskontrolle
Für jede Anforderung die passende Lösung: Ob Fingerprintleser, Transponder-System oder Code-Lock - die Elcom Systeme für eine bedarfsgerechte Zugangs-Kontrolle sorgen für mehr Sicherheit in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden.
Ersatzteile Ersatzteile
Das Elcom Qualitäts-Versprechen: Eine zuverlässige und lange Verfügbarkeit von Elcom Original-Ersatzteilen in höchster Qualität garantiert einen dauerhaft sicheren Betrieb und hohe Kundenzufriedenheit.
Downloads
-
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)PDF57,74 MB -
Broschüre
Alles aus einer Hand
Mehr Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort für Ihr Hausprojekt (21DE0070)
PDF9,19 MBDas intelligente Zuhause von Hager
Ratgeber für Bauherren und Modernisierer (16DE0011)
PDF8,94 MBBereit für die Zukunft
Elektrotechnische Gesamtkonzepte für die Wohnungswirtschaft (23DE0137)
PDF20,31 MBManufaktur
Die Welt der individuellen Lösungen (17DE0060_01)
PDF15,68 MB
Manufaktur Alles andere als von der Stange.
Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.
Einfach praktisch: Paketboxen für Mehrfamilienhäuser als Außenstation.
Mit dem Elcom Paketbox Interface kombinieren Sie perfekt Komfort und Sicherheit für Paketboxen von RENZ und s:stebler
Elcom 2Draht Systemkonfigurator
Der Konfigurator hilft Ihnen bei der schnellen und einfachen Planung einer Elcom Türsprechanlage.