Lichtsteu­e­rung

Perfekt abgestimmt: Bei den Berker Produkten und Lösungen zur Lichtsteuerung ist ergänzen, austauschen und modernisieren jederzeit problemlos möglich - sämtliche Wippen, Abdeckungen und elektronischen Aufsätze passen „nahtlos“ auf die Unterputz-Einsätze; und die Schalter, Dimmer sowie Schaltuhren können mit sämtlichen Schalterprogrammen kombiniert werden. Damit bietet Berker bietet wie kein anderer die optimale Kombination von ausgezeichnetem Design mit zuverlässiger, innovativer und intelligenter Funktionalität.

Erfahren Sie mehr zur Lichtsteuerung

Schal­ter/Taster und Abde­ckungen Schal­ter/Taster und Abde­ckungen

Ob Wech­sel- oder Kreuz­schal­ter. Wir haben für jeden Bedarf den passenden Schalter oder Taster. Auch passende Wippen finden Sie hier.

Dreh-­Dimmer und Abde­ckungen Dreh-­Dimmer und Abde­ckungen

Passend in Form & Funk­tion: Abdeck­platten und Regu­lier­knopf für die Schalt­er­pro­gramme Berker S.1, B.3 und B.7.

Dimmer Einsätze und Tasten Dimmer Einsätze und Tasten

Licht an, Licht aus, Licht dimmen: Mit den Berker Dimmer-E­in­sätzen als Dreh­schalter oder Taster.

Schalt­uhren Mecha­nisch UP und Zentralstücke Schalt­uhren Mecha­nisch UP und Zentralstücke

Funk­ti­ons­er­wei­te­rung: Passende Schalt­uhren für das Berker Schalt­er­pro­gamm.

Lichtsi­gnale Lichtsi­gnale

Zusatz­funk­ti­onen für Lichtschal­ter: Lichtsi­gnale machen die Schalter von Berker zu Infor­ma­ti­ons­trä­gern.

Ergän­zungs­pro­dukte Ergän­zungs­pro­dukte

Schnell montiert: Glüh- und Glimm­ag­gre­gate mit N-Klemme für Schal­ter, Taster und weitere Anwen­dun­gen.

Taster 42 V Taster 42 V

42 V Anwen­dung für Komplet­t-­Ge­räte oder Einzel-Auf­bau.

Downloads

  • Broschüre

    Bild Schalterprogramme und Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Schalterprogramme und Gebäudesteuerung

    Gutes Design spricht für sich! (20DE0031_01)

    PDF
    12,80 MB
  • Katalog

    Bild Schalterprogramme und Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Schalterprogramme und Gebäudesteuerung

    Katalog 2022/2023 (22DE0003)

    PDF
    187,60 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    40,42 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button