Schalterprogramme - Funktion
Einzigartig in Design und Technik: Das modulare Prinzip der Berker Designlinien ermöglicht eine Vielzahl von technischen Kombinationsmöglichkeiten mit einer enormen Funktionstiefe. Zum Beispiel bei den Elektronik-Lösungen, die von der Lichtsteuerung mit modernen LED-Dimmern über die komfortable Jalousiesteuerung und effiziente Raumtemperaturregelung bis hin zur SCHUKO® Steckdose mit zwei USB-Ladeports reichen.
Steckdosen Steckdosen
Kleine Details für den großen Unterschied: ausgereifte Funktionen für den schnellen und sicheren Einbau.
Lichtsteuerung Lichtsteuerung
Technik aus einem Guss: Bei der Berker Lichtsteuerung passt alles zusammen, sodass sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen ergeben.
Bewegungsmelder Bewegungsmelder
Mehr Komfort und Sicherheit: mit den Berker Bewegungsmeldern.
Jalousiesteuerung Jalousiesteuerung
Wenn Komfort zählt: Alles zur Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen, Roll- und Horizontaltoren sowie für elektrisch betriebene Fenster und Dachluken.
HLK-Regelung HLK-Regelung
Das Raumklima im Griff: Mit den Berker Produkten zum Steuern und Regeln von Heizung, Lüftung und Klimaanlage.
Kommunikations-/ Multimediatechnik Kommunikations-/ Multimediatechnik
Gute Unterhaltung mit Berker: Lösungen für strukturierte Verkabelungen und Entertainment-Anwendungen.
Schutzeinrichtungen Schutzeinrichtungen
Das Berker Schutz-Programm: für Menschenleben und Sachwerte
Hotelanwendungen Hotelanwendungen
Für einen angenehmen Aufenthalt: Spezielle Lösungen von Berker für Hotel-Anwendungen.
Barrierefreies Bauen Barrierefreies Bauen
Den Alltag leicht gemacht: Berker Technik für die einfache und sichere Bedienung von Betriebsmitteln.
Downloads
-
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)PDF57,74 MB -
Technische Beilag (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Broschüre
Alles aus einer Hand
Mehr Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort für Ihr Hausprojekt (21DE0070)
PDF9,19 MBBereit für die Zukunft
Elektrotechnische Gesamtkonzepte für die Wohnungswirtschaft (23DE0137)
PDF20,31 MB