Schalt­er­pro­gramme - Design

Von klassisch bis modern: Berker bietet zahlreiche Designlinien mit der Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien bei vielen Serien. So lässt sich jede architektonische Linie bis ins Detail perfektionieren.

Berker S.1 Berker S.1

Die Serie S.1 von Hager steht für Stan­dard. Diese Serie bringt Einfachheit, Funk­ti­o­na­lität und Zeit­lo­sig­keit zum Ausdruck.

Berker B.3 Berker B.3

Die Berker Serie B.3 besteht aus Alumi­nium­rahmen in vielen verschie­denen Farben.

Berker B.7 Berker B.7

Abdeck­rahmen in größeren Abmes­sungen und eine große Mate­ri­a­l­viel­falt verleihen Ihrer Instal­la­tion ein markantes Erschei­nungs­bild.

Berker Q.1 Berker Q.1

Serie Q.1 - einmal berührt, nie verges­sen. Sie bemerken den Unter­schied bei der ersten Berüh­rung. Die spezi­elle Ober­fläche fühlt sich samtig an.

Berker Q.3 Berker Q.3

Robust - Es gibt kein anderes Wort, das die Serie Q.3 besser beschreibt. Weich und sanft, aber gleich­zeitig haltbar und kratz­fest.

Berker Q.7 Berker Q.7

Schalt­ma­te­rial, das an der Wand schwebt? Das ist mit den Abdeck­rahmen Q.7 möglich, denn hier wird ein trans­pa­rentes Zentralstück mit Kunststoff oder natür­li­chen Mate­ri­a­lien kombi­niert.

Berker K.1 Berker K.1

Der Berker K.1 ergibt ein zeit­loses Scha­l­ter­pro­­gramm für stil­­si­chere Anwen­der, die nach modernen Lösungen suchen.

Berker K.5 Berker K.5

Reduk­tion auf das Wesent­­li­che: Die Berker Desi­gn­­linie K.5 steht in Sachen Mate­rial sowie Form- und Farb­­ge­­bung für eine ange­­nehm nüch­terne Gera­d­­li­­nig­keit.

Berker R.1 Berker R.1

Eine runde Sache: Der R.1 kombi­niert runde Zentralstücke mit einer weichen Rahmen­kontur mit abge­run­deten Ecken. Das verleiht ihm einen klas­si­schen, aber zeit­ge­mäßen Look.

Berker R.3 Berker R.3

Quadra­ti­scher Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die konse­quent kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen.

Berker R.8 Berker R.8

Mit 3 mm Aufbau­höhe eines der flachsten Schalt­er­pro­gramme auf dem Markt - das ist der Berker R.8.

Berker Serie 1930 Berker Serie 1930

Serie 1930: klas­si­sches Design trifft moderne Tech­nik.

Berker Serie Glas Berker Serie Glas

Das klas­si­sche Design und die Trans­pa­renz von Glas schaffen ein einzig­ar­ti­ges, zeit­loses sowie elegantes Inte­rieur.

Berker Serie R.classic Berker Serie R.classic

Kunststoff ? Glas? Alumi­nium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit R.classic möglich

Berker TS Berker TS

Gegen­sätz­li­ches harmo­nisch vereint: Das Design der Druck­taster Berker TS ist schlicht und extra­va­gant zugleich.

Berker integro Berker integro

Große Technik auf kleinem Raum: Berker integro ist die perfekte Lösung für alle Instal­la­ti­ons­stel­len, an denen herkömm­liche Schalter und Steck­dosen zu groß sind.

Verbin­dungs­sys­teme Verbin­dungs­sys­teme

Für beson­dere Anwen­dun­gen: spezi­elle Instal­la­ti­ons­lö­sungen wie Herd-­An­schluss­do­sen, CEE-­Steck­vor­rich­tungen oder Produkte zur geson­derten Erdung medi­zi­nisch-­tech­ni­scher Geräte sind eben­falls Bestand­teil des Berker System­an­ge­bots.

Feucht­rau­min­stal­la­tion Feucht­rau­min­stal­la­tion

Die halten dicht: Berker W.1 IP55 Aufputz, Druck­guss IP 44 Aufputz und Unter­putz IP44.

Bild Manufaktur Alles andere als von der Stange. | Hager Deutschland

Manufaktur Alles andere als von der Stange.

Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.

Mehr erfahren
Bild Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt Architektur neu denken mit Hager | Hager Deutschland

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt Architektur neu denken mit Hager

Wenn Architektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäudetechnik, die genauso intelligent und ungewöhnlich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwickeln wir bei Hager.

Mehr erfahren
Schalterprogramme - Design
Schalter und Steckdosen sind viel mehr als mechanische Bauelemente. Mit ihrem Design sollen sie sich in ihr jeweiliges Umfeld einfügen und die Ästhetik des Raumes aufwerten. Hager/Berker bietet unterschiedlich gestaltete Rahmen und Einsätze, die sich nahtlos in jede Raumlandschaft eingliedern. Von klassischen bis hin zu modernen Modellen: unsere vielseitigen Schalterprogramme setzen optische Standards und erfüllen zugleich wichtige Funktionen in Räumen und Gebäuden. Dabei überzeugen sie mit ihrer leichten Handhabung, einer klaren Formgebung und hochwertigen Oberflächen. Ob geradlinig und schnörkellos oder rund und stilsicher: Sie haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Formen, Materialien und Farben, um der Individualität Ihrer Raumgestaltung Rechnung zu tragen. Dazu bieten unsere prämierten Schalterprogramme unterschiedliche Designlinien und die Möglichkeit, innerhalb der jeweiligen Serien zwischen verschiedenen Materialien zu wählen.