Schalterprogramme - Design
Von klassisch bis modern: Berker bietet zahlreiche Designlinien mit der Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien bei vielen Serien. So lässt sich jede architektonische Linie bis ins Detail perfektionieren.
Berker S.1 Berker S.1
Die Serie S.1 von Hager steht für Standard. Diese Serie bringt Einfachheit, Funktionalität und Zeitlosigkeit zum Ausdruck.
Berker B.3 Berker B.3
Die Berker Serie B.3 besteht aus Aluminiumrahmen in vielen verschiedenen Farben.
Berker B.7 Berker B.7
Abdeckrahmen in größeren Abmessungen und eine große Materialvielfalt verleihen Ihrer Installation ein markantes Erscheinungsbild.
Berker Q.1 Berker Q.1
Serie Q.1 - einmal berührt, nie vergessen. Sie bemerken den Unterschied bei der ersten Berührung. Die spezielle Oberfläche fühlt sich samtig an.
Berker Q.3 Berker Q.3
Robust - Es gibt kein anderes Wort, das die Serie Q.3 besser beschreibt. Weich und sanft, aber gleichzeitig haltbar und kratzfest.
Berker Q.7 Berker Q.7
Schaltmaterial, das an der Wand schwebt? Das ist mit den Abdeckrahmen Q.7 möglich, denn hier wird ein transparentes Zentralstück mit Kunststoff oder natürlichen Materialien kombiniert.
Berker K.1 Berker K.1
Der Berker K.1 ergibt ein zeitloses Schalterprogramm für stilsichere Anwender, die nach modernen Lösungen suchen.
Berker K.5 Berker K.5
Reduktion auf das Wesentliche: Die Berker Designlinie K.5 steht in Sachen Material sowie Form- und Farbgebung für eine angenehm nüchterne Geradlinigkeit.
Berker R.1 Berker R.1
Eine runde Sache: Der R.1 kombiniert runde Zentralstücke mit einer weichen Rahmenkontur mit abgerundeten Ecken. Das verleiht ihm einen klassischen, aber zeitgemäßen Look.
Berker R.3 Berker R.3
Quadratischer Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die konsequent kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen.
Berker R.8 Berker R.8
Mit 3 mm Aufbauhöhe eines der flachsten Schalterprogramme auf dem Markt - das ist der Berker R.8.
Berker Serie Glas Berker Serie Glas
Das klassische Design und die Transparenz von Glas schaffen ein einzigartiges, zeitloses sowie elegantes Interieur.
Berker Serie R.classic Berker Serie R.classic
Kunststoff ? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit R.classic möglich
Berker TS Berker TS
Gegensätzliches harmonisch vereint: Das Design der Drucktaster Berker TS ist schlicht und extravagant zugleich.
Berker integro Berker integro
Große Technik auf kleinem Raum: Berker integro ist die perfekte Lösung für alle Installationsstellen, an denen herkömmliche Schalter und Steckdosen zu groß sind.
Verbindungssysteme Verbindungssysteme
Für besondere Anwendungen: spezielle Installationslösungen wie Herd-Anschlussdosen, CEE-Steckvorrichtungen oder Produkte zur gesonderten Erdung medizinisch-technischer Geräte sind ebenfalls Bestandteil des Berker Systemangebots.
Feuchtrauminstallation Feuchtrauminstallation
Die halten dicht: Berker W.1 IP55 Aufputz, Druckguss IP 44 Aufputz und Unterputz IP44.
Downloads
-
Katalog
-
Technische Broschüre
-
Tools
-
Technische Beilage (single-product)
-
Broschüre
Manufaktur Alles andere als von der Stange.
Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt Architektur neu denken mit Hager
Wenn Architektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäudetechnik, die genauso intelligent und ungewöhnlich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwickeln wir bei Hager.