Berker Q.1

Spürbarer Unterschied

Der Q.1 mit seinen abgerundeten Ecken steht dabei für einen weicheren Look - erhältlich in Polarweiß, Anthrazit und Rot. Mit Aufputz-Rahmen in den gleichen Farben können Unterputzapparate auch für die Aufputz-Installation verwendet werden - auf Wunsch auch mit selbstverlöschender Bodenplatte.

Mehr zu der Designlinie Berker Q.1

Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1 Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker Q.1

Der Rahmen Q.1 mit seinen abge­run­deten Ecken steht dabei für einen weicheren Look.

Steck­dosen - Berker Q.1 Steck­dosen - Berker Q.1

Berker Steck­dosen mit sinn­vollen Produkt­de­tails. Flexo­lift-­Kralle im Sockel, keine Span­nungs­ver­schlep­pung dank galva­ni­scher Tren­nung und andere Funk­ti­onen helfen dem Fach­hand­werker bei seiner Arbeit.

Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1 Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1

Technik aus einem Guss: Bei der Berker Lichtsteu­e­rung passt alles zusam­men, sodass sich zahl­reiche Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten für indi­vi­du­elle Lösungen erge­ben.

Dimmer - Berker Q.1 Dimmer - Berker Q.1

Effi­zi­ente Steu­e­rung von Beleuch­tungs­an­la­gen: Die Berker Dreh- und Tast­dim­mer.

Bewe­gungs­melder - Berker Q.1 Bewe­gungs­melder - Berker Q.1

Mehr Kom­­fort und Si­cherheit: mit den Berker Be­we­­gungs­­­mel­­dern.

Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1 Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1

Wenn es auf Komfort ankommt: Alles für die Steu­e­rung von Roll­lä­den, Jalou­sien, Marki­sen, aufroll­baren und hori­zon­talen Türen sowie für elek­trisch betä­tigte Fenster und Dach­lu­ken.

HLK-­Steu­e­rung - Berker Q.1 HLK-­Steu­e­rung - Berker Q.1

Das Raum­klima im Griff: Mit den Berker Produkten zum Steuern und Regeln von Heizung, Lüftung und Klima­an­lage.

Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1 Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1

Gute Unter­hal­tung mit Berker: Lösungen für struk­tu­rierte Verka­be­lungen und Enter­tain­ment-An­wen­dun­gen.

Sicherheits­technik - Berker Q.1 Sicherheits­technik - Berker Q.1

Das Berker Schutz-­Pro­gramm: für Menschen­leben und Sachwerte

Hotelan­wen­dungen - Berker Q.1 Hotelan­wen­dungen - Berker Q.1

Für einen ange­nehmen Aufent­halt: Spezi­elle Lösungen von Berker für Hotel-An­wen­dun­gen.

Barrie­re­freie Anwen­dungen - Berker Q.1 Barrie­re­freie Anwen­dungen - Berker Q.1

Den Alltag leicht gemacht: Berker Technik für die einfache und sichere Bedie­nung von Betriebs­mit­teln.

Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.1 Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.1

Die Ergän­zungs­pro­dukte wie z.B. die Blin­dab­de­ckung passen zu den Desi­gnrahmen runden das Programm ab.

Bild Manufaktur Alles andere als von der Stange. | Hager Deutschland

Manufaktur Alles andere als von der Stange.

Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.

Mehr erfahren
Bild Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt Architektur neu denken mit Hager | Hager Deutschland

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt Architektur neu denken mit Hager

Wenn Architektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäudetechnik, die genauso intelligent und ungewöhnlich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwickeln wir bei Hager.

Mehr erfahren