Kategoriebild Feh­ler­strom-, Lei­tungs­schutz­schal­ter | Hager DE

Downloads

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    376 KB
Weitere Downloads

Das intelligente Zuhause von Hager

Ratgeber für Bauherren und Modernisierer (16DE0011)

Jetzt downloaden

Schnell, sicher, einfach.

quickconnect (21DE0132_01)

Jetzt downloaden

Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung

Hager im Zweckbau
Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)

Jetzt downloaden

Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte

Katalog 2020/2021 (20DE0001)

Jetzt downloaden

FI/LS-Schalter 4-polig
Die kombinierte Lösung mit quickconnect Technik

Der FI/LS-Schalter 4-polig mit wartungsfreier quickconnect Technik spart bis zu 40 % Montagezeit.

Jetzt entdecken

Hager Ready App
Ihr digitaler Assistent

Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

Jetzt entdecken