Zählertragplatte für 3Punkt Befestigung, universZ, Höhe 450mm ZU96

EAN
3250617811002
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
82,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    65 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Art des Zähler­felds
    1-stö­ckig
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.