Verteilerfeld, univ.Z, H:1050mm, VT 4-reihig, 1-feld., 300mm APZ unten u. 1x RFZ ZU37VT4APZ2

EAN
3250612532780
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
376,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 4 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    RfZ, APZ
Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    96 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.