Verteilerfeld, univers Z, Höhe 900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N senkrecht ZU26XS

EAN
3250617811705
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
Preis
265,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 4 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
    Ohne Zusatz­raum
Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    45 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl der Schienen
    6
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZU26XS | Hager Deutschland

    Produktbild ZU26XS

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    Bedienungsanleitung International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für ZU*XS univers Z Etagenadapter | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZU*XS univers Z Etagenadapter

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1007,35 kB
    Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Montageanleitung International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Tipps de-DE 2023-04-03

    PDF
    6,68 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verteilerfeld, univers Z, Höhe 900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N senkrecht

Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35x7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik. Abdeckhaube aus Kunststoff Höhe 300 mm oder 450 mm zur Einhaltung der Schutzisolierung, Schutzart und Berührungsschutz. Alle Hauben mit Plombierschieber zur Plombierung, integriertem Griff und 46 mm Geräteschlitz mit je 12 Platzeinheiten pro 150 mm Rasterns. Die Felder sind mit einem Rastsystem ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Schrankeinbau ohne Werkzeug erlaubt.

Höhe: 900 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 45 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 6
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU26XS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.