Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld ZM12C

19,90 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sammelschie­nen­klemme 4 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­nen­ver­binder 5 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Länge Sammelschiene
    500 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Mit Einker­bung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer, Altkupfer

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld

Sammelschienen zum Schrankeinbau.

Nennstrom: 250 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 12 mm
Länge Sammelschiene: 500 mm
Anzahl Felder: 2
Mit Einkerbung: Ja
Werkstoff: Kupfer
Altkupfer

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZM12C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.