Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig, 16mm² ZH3E5DS

Entdecken Sie das Modell ZH3E5DS, das 1-feldige Komplettfeld universZ, die perfekte Lösung für Ihre Elektroinstallation. Mit einer Höhe von 1050 mm, 1 Zählerplatz, BKE-I, Schutzart IP00 und 16mm²-Verdrahtung bietet dieses Modell die nötige Leistung und Flexibilität, die Sie für Ihre Projekte benötigen. Seine robuste Konstruktion sichert eine lange Lebensdauer und sorgt für eine einfache Installation und Wartung. Genau die richtige Wahl für jeden professionellen Elektriker.
EAN
3250617685610
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H013
650,50 €
/ Stück *

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 6 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl der Leer­plätze
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    1
  • Art des Zähler­felds
    eHZ
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    16 - 16 mm²
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Sammelschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.