Systemschrank, univers Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, VF-5rh/APZ, 3-feld ZB33APZ2

Der ZB33APZ2 Systemschrank univers, 3-feldig, mit 5-reihigem Verteilerfeld APZ ist die optimale Lösung für alle Elektriker. Er bietet eine anständige Größe von 1100x800x205 mm, die eine umfassende und ordentliche Installationsausführung ermöglicht. Mit der SK II und Schutzart IP44 ist dieses Modell robust und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Dieser Schrank unterstützt eine effiziente Kabelverwaltung und erleichtert die Installation.
EAN
3250617625630
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
1.304,90 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 27 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 9 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 32 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    5
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
  • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Kapa­zität
  • Anzahl Vertei­ler­feld
    1
Anschluss
  • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
    1
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Hori­zontal
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    0

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.