Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Kleinv., Volta, APV, 3x12PLE, IP30, Tür und RJ45-Buchse
Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, leer für Erweiterung
Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer
Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer
Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
Anschlussschrank, univers Z, 500x300x205mm, IP44, seitl. für Sammelschienen 40mm
Anschlussschrank, univers Z, seitlich für SPAxxxZ, mit Verbindungsmaterial
Anschlussschrank, univers Z, seitlich mit SPD und Verbindungsmaterial
Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 950x550mm
Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm
Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm
Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 950x550mm
Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 950x800mm
Tür,univers, rechts, transparent, für Schrank H:950xB:550mm
Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 950x300mm
Blendrahmen, univers Z, für Hausanschlussschrank Unterputz P80U, mit Tür
Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
Patch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt
Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54
Schließung, univers, Doppelbart, 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54
Schließung, univers,Dreikantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54
Schließung, univers,Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54
Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
Schließung, univers, Schließ-Nr.E012, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP43
Schließung, univers, Schließ-Nr.E012, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54
Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr.E1242 mit 2 Schlüsseln, IP44/54
Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54
Schließung univers,Ersatzteil Vierkant8mm+Schlüssel für IP54 Standardschliessung
Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54
Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54
Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54
Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54
Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54
Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M20 bis M40
Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
Leitungseinführung,univers,für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54
Leitungseinführung,univers,für nicht plombiertenBereich,zum Durchstecken,IP44/54
Leitungseinführung, univers, IP44/54, auf Rückseite, T 160 / 205mm
Kabeleinführung, univers, IP4, 4xM16, 2xM20, 2xM16/25, 1xM25/40/50
Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
Kabeleinführung, univers, IP4, 12xM16, 4xM20
Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen
Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen
Verbindungsflansch, univers, für 2 Kabelanschlusskästen
Anschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x5mm, Einspeisung senkrecht von unten
Anschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x5mm, Einspeisung waagerecht von unten
Anschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x10mm, Einspeisung senkrecht von unten
Anschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x10mm, Einspeisung waagrecht von unten
Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten
Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten
Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x5, f. U84LS, Einsp. seitl.
Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 70qmm, f. U84LU, Einsp. unten
Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x10, f. U84LS, Einsp. seitl.
Kabeleinführungstülle, univers, M20 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M25 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M32 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M40 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M50 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M60 für Leitungseinführungsflansche
Kabeleinführungstülle, univers, M80 für Leitungseinführungsflansche
1 x Kabeleinführungstülle, M40
Sockel, univers, 100x800x205mm
Sockel, univers, 200x800x205mm
Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
Türscharnier, univers, links, für IP31/43 Schränke
Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
Lack-Sprühdose, 150ml RAL 9010
Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grau
Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau
Reihenanschlussklemme 25-95mm²,grau
KOAX Modul, universal, F/F REG
KOAX Modul, universal, F/IEC (Buchse) REG
KOAX Modul, universal, F/IEC (Stecker) REG
Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
Beschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück
Beschriftungsbögen, univers Z, Installationsnummer, DIN A4, 10 Stück
Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück
Kabelabfangschelle, univers, für Kabelanschlusskasten, bis 50mm Kabeldurchmesser
Kragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten
Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
Tunnelschieber,universZ,RfZ, horizontal, Schrank IP44/54
Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
Leitungseinführung, univers, SK I, IP44/54 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen
Kabelabfangschiene, univers, 1-feldig, C-Profil 30x15x100mm, Schlitzweite 16mm
Befestigungsclip für Zählerleitungen 10qmm
Kabelabfangschiene, 90SL, 1-feldig, C-Profil 25x10x140mm, Schlitzweite 11mm
Eckverbinder universZ AAR Schrank/Schrank
Eckverbinder universZ RfZ Schrank/Schrank
Steckdosenflansch, universZ, 1xSchuko-Steckdose, Verschlussplatte links + rechts
Bestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch
Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts
Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 32A, Verschlussplatte links + rechts
Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage
Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
Plantasche magnetisch DIN A4
Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
Verbindungssatz, univers, für Sockel
Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal
Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel
Aufhängeschiene, univers, 2m, für Schrank IP44 / IP54
Einhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N
Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm
Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen
Etagenadapter, univers Z, unbestückt, für bis zu 2x18 Klemmstellen, QC-Klemmen
Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau, 4 Stück
Haubenturm-Unterteil, universZ, mit Riegel
Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben
Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
Halter Patch-Panel, universal, links-rechts
Ersatz Verschlussstopfen Wandbefestigung, univers, FP*/ZB*
Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Stecker
LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse
Steuerleitungsklemme, univers Z, 7x6 mm²,mit Hutschienenadapter
Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig, bis 6 mm², mit Plombierhaube
Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter
Steuerleitungsklemme, universZ, 7-polig, bis 2, 5 mm²
Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm
Einspeiseadapter, univ.Z, 1-25mm², m. Klemme 1polig, für SaS 12x5mm, erweiterbar
Einspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar
Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm
Sammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 4 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
Sammelschienenklemme 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²- 120mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter
Sammelschienenverbinder Feld/Feld 5polig CU12x5mm 250A isoliert wartungsfrei
Verbindungssatz, universZ, eHZ, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung
Verbindungssatz, universZ, 3-Punkt, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung
Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5mm, 250A
Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A
Sammelschienenverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-p, 12x10mm, univ.Z - univ.N
Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A
SaS-Eckverbinder, univers, 4-polig, 35qmm, für CU-12 x 5mm
Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm
Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
Betätigungswerkzeug für Einspeiseadapter, univers Z
Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen
Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
Hauptleitungsabzweigklemme 4polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grün
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau
Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grau
PE/N-Klemme, universZ, 4x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
PE/N-Klemme, universZ, 2x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x13 Klemmstellen, 6x16/7x10 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²
PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten mit Hutschiene für Klemmen
Montageplatte, univers, 87,5x203,5mm, mit Absenkbügel
Montageplatte, univers, 197 x 203,5mm, mit Absenkbügel
Montageplatte, univers, 347 x 203,5mm, mit Absenkbügel
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.