Komplettschrank, universZ, 950x550x205mm, multimedia,SchutzklasseII,IP44,2--feld ZB22NW

EAN
3250617624459
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
1.045,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 5 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 27 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 9 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 34 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    950 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl Zähler­plätze >=80 A
    0
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Multi­media Feld Bereich
    2-feldig
  • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
    2
  • Ausstat­tung Multi­me­di­a­feld
    Steck­dose 3-fach,3x Gerä­te­hal­ter,Patch­feld leer,4x­Ka­bel­hal­ter,ohne Fron­t­ab­de­ckung
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Kapa­zität
  • Anzahl Vertei­ler­feld
    0
Anschluss
  • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
    0
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Hori­zontal

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.