Zählerschrank, univers Z, 800x550x205 mm, Schutzklasse II, 120 Platzeinheiten ZB12W

775,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Rangier­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 9 Produkte verfügbar
  • Zähler­feld 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 196 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    800 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Reihen
    10
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Knebel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zählerschrank, univers Z, 800x550x205 mm, Schutzklasse II, 120 Platzeinheiten

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und seitlich eingebaute Kunststoff-Flanschplatten im Bereich des NAR (geeignet als Sammelschienendurchführung), des RfZ (nur bei Bauhöhe 1100 mm) und des AAR.
Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluss mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
Hinweis: Bei einer Schrank-Schrank-Verbindung immer einen Verbindungssatz verwenden (Zubehör). Im AAR-Bereich kann die Kunststoff-Flanschplatten entfernt werden und optional eine SCHUKO-Steckdose oder eine CEE-Steckdose eingebaut werden.

Höhe: 800 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 2
Anzahl Reihen: 10
Schutzart IP: IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Knebelgriff
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB12W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.