Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP44, 108 Platzeinheiten ZB013S

EAN
3250617620420
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H010
Preis
727,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Rangier­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 9 Produkte verfügbar
  • Zähler­feld 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 192 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Reihen
    9
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZB013S | Hager Deutschland

    Produktbild ZB013S

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
  • Montageanleitung

    Bild MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager Deutschland

    MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

    Montageanleitung International 2009-12-16

    PDF
    311,73 kB
    Bild Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör

    Montageanleitung International 2009-12-16

    PDF
    632,98 kB
    Bild Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ226, ZB011ES - Schränke, Zubehör (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung International 2009-12-02

    PDF
    122,72 kB
    Bild Montageanleitung für FZ821N, ZB011ES - Leerschrank, universZ, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ821N, ZB011ES - Leerschrank, universZ, Zubehör (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-18

    PDF
    783,27 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Tipps de-DE 2023-04-03

    PDF
    6,68 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
    Bild Technischer Anhang - Zählerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,04 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, SchutzklasseII, IP44, 108 Platzeinheiten

Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).

Höhe: 500 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 3
Anzahl Reihen: 9
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl der Schlösser: 1
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Montageart: Aufputz
Montage auf: Unterputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB013S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.