Hager

ZAY90270

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 0
Best-Nr.
ZAY90270
EAN-Nr.
3250611072652
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
159,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 45 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 590 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 390 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAY90270

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für ZAY90269 - Bodenrost, Zubehör (DE, Stand: 11.2015)

    PDF
    288 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 0
Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
  • Höhe installiertes Produkt :45 mm
  • Breite installiertes Produkt :590 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :390 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY90270
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.