Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162 ZAY90266

EAN
3250611072621
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
143,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    590 mm
  • Tiefe
    390 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAY90266 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAY90266

  • Katalog

    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2022-02-01

    PDF
    22,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Strom im Freien | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Strom im Freien

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,74 MB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162

Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 45 mm
Breite: 590 mm
Tiefe: 390 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY90266
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.