Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 1, L: 780 mm ZAY77619

EAN
3250611074120
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
63,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    62 mm
  • Breite
    780 mm
  • Tiefe
    38 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAY77619 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAY77619

  • Katalog

    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2022-02-01

    PDF
    22,53 MB
    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2024-02-06

    PDF
    1,78 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Strom im Freien | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Strom im Freien

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,74 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.