Hager

ZAY77617

Schrankleiste vorne, Ersatzteil, KVS Gr. 00, L: 480 mm
Best-Nr.
ZAY77617
EAN-Nr.
3250611074106
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
42,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 62 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 480 mm
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAY77617

  • Kataloge

  • Strom im Freien

    Ersatzteile und Zubehör
    Februar 2020 (20DE0135)

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.