Schrankbeleuchtung, Zubehör, 15W, mit Schalter, Steckdose, 10 A Sicherung (DII) ZAY75924

EAN
3250611072539
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
203,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    105 mm
  • Breite
    105 mm
  • Tiefe
    105 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schrankbeleuchtung, Zubehör, 15W, mit Schalter, Steckdose, 10 A Sicherung (DII)

Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 105 mm
Breite: 105 mm
Tiefe: 105 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY75924
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.