Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch ZAY63T

EAN
3250611072508
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
440,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    750 mm
  • Tiefe
    120 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch

Befestigungssatz für Einbaufelder mit Membranflansch im Zugang für Verteilersäulen.

Höhe: 900 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 120 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY63T
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.