Hager

ZAY300A

Feldabdeckung, KVS, für SDE, klarsicht, 300 mm, IP54
Best-Nr.
ZAY300A
EAN-Nr.
3250611072751
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
116,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 300 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 167 mm
  • Transparent
    • nein
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

  • Produktbild für ZAY300A

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Feldabdeckung, KVS, für SDE, klarsicht, 300 mm, IP54
Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
  • Höhe installiertes Produkt :300 mm
  • Breite installiertes Produkt :250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :167 mm
  • Geschlitzt :nein
  • Geschlossen :nein
  • Tür enthalten :nein
  • Transparent :nein
  • Werkstoff :Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY300A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

ZPlan App

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.